??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Part No.
Series
Bore
Inch
Mounting Style
Rod Size
Inch
Cushion Position (Rod End)
Cushion Position (Blind End)
Rod End Type
Rod End Style (Cap)
N/A
Piston Seal Type
Material of Seals
Material of Scraper Retainer
Port Type
NPTF
Port Location (Rod End)
Port Location (Blind End)
Limit Switch
Limit Switch Position (Rod)
Limit Switch Position (Blind End)
Cylinder Stroke
Inch
Cylinder Stroke Note
Minimum stroke should be 0.0625
Rod Position
Rod Position Stroke
Inch
Extra Rod Projection
Inch
XI Dimension (Only with Intermediate Trunnion Mount)
Inch
XI Dimension Note
-
Head End Accessories
Head End Accessories Attachment
Cap End Accessories
Cap End Accessories Attachment
A
Inch
CD Pin Diameter
0.000 Inch
D Across Flats
Inch
DA
0.000 Inch
DB
0 Inch
DC
0 Inch
DD
Inch
DE
0 Inch
E
Inch
EA
Inch
EF
Inch
EE (NPT)
Inch
G
Inch
H Body Length
Inch
HA Body Length - Double
0.0000 Inch
J
Inch
KK
Inch
LB
Inch
M
0.000 Inch
MM
Inch
P
Inch
R
Inch
RA
0 Inch
SB
0.0000 Inch
SS
- Inch
ST
0 Inch
SW
Inch
TB
Inch
TC
0.000 Inch
TD
0.000 Inch
TE
0.00 Inch
TF
0.00 Inch
TG
0.000 Inch
TL
0.00 Inch
UF
0.0000 Inch
UG
Inch
US Clevis Pin Length
Inch
UT
0.000 Inch
ZE
0.00000 Inch
ZC
Inch
TS
0 Inch
RPSROD
0 Inch
Pull Pressure
250 PSI
Push Pressure
250 PSI
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D